Опубликуйте свои продукты
Portland Series | Sustainable City Series
Portland Series | Sustainable City Series
Portland Series | Sustainable City Series
    Busch Systems International Inc

    Portland Series | Sustainable City Series

    Enhance the visual appeal of your outdoor recycling & waste program with this modern, sleek container. This metal bin is durable and includes functional design components that allow for easy servicing. The Portland is perfect for high volume areas and will be a welcome solution for your outdoor recycling & waste needs.

    • TAILORED TO YOUR PROGRAM​ - This sleek perforated metal diversion bin is available in up to two streams and is available with different lid options for indoor or outdoor use.
    • MAKING MAINTENANCE EASY​ - The Portland's lightweight liner with handles can be easily removed for servicing and wiped or power washed clean.
    • SECURE AND STABLE SOLUTION​ - The Portland features a tethered lid for added security and can be ground mounted to keep it in place.​
    Cпецификация
    • Measurements

      Capacity: 45 gal

      Unit Height: 37.5 in

      Unit Width: 23 in

      Unit Depth: 23 in

      Unit Weight: 81 lbs

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаportland-series-sustainable-city-series
    • Тип продукцииOutdoor Products
    • Группа продукцииWaste & Recycling Containers
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2025-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)37.5
    • Ширина (дюймы)23
    • Глубина (дюймы)23
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    • Масса нетто (фунт)81
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins
    • Код CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Багамы
    Белиз
    Гватемала
    Гондурас
    Канада
    Коста-Рика
    Мексика
    Никарагуа
    Панама
    Пуэрто-Рико
    Сальвадор
    Соединенные Штаты Америки
    Ямайка