Опубликуйте свои продукты
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series
    Busch Systems International Inc

    Spectrum® Series

    Being green just got more colorful. This modular container is perfectly vivid in color and aesthetically pleasing in any setting. Easily add or change streams at any time with multiple lid, color, capacity, and shape options. Take advantage of its endless opportunities for customization and add features such as castors and sign frames to create a superior recycling program that every organization deserves.

    • INTERCHANGEABLE AND ADAPTABLE - Modular system allows your centralized station to grow with your program.
    • SUPERIOR FINISH - Powder coated steel body available in bright colors to help with stream recognition or to match your modern décor.
    • LARGE CAPACITY IN SMALL SPACES - Small footprint makes it ideal for a wide range of locations.
    • ENCOURAGES DIVERSION - Lead in embossed lids available in several restrictive openings.
    • ERGONOMIC SERVICING - Plastic LDPE liners prevent leaks, are easy to clean, and have easy-grip handles.

    *Caster kit available for the Cube, Ellipse and Cube Slim. Sign frame kits and designer labels available.

    Cпецификация
    • Measurements

      Capacity: 8-32 gal

      Unit Height: 30.5 in

      Unit Width: 7.75-21.5 in

      Unit Depth: 15.75 in

      Unit Weight: 18.2-38.75 lbs

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаspectrum-series
    • Тип продукцииIndoor Products
    • Группа продукцииWaste & Recycling Containers
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2025-06-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins
    • Код CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Багамы
    Белиз
    Гватемала
    Гондурас
    Канада
    Коста-Рика
    Мексика
    Никарагуа
    Панама
    Пуэрто-Рико
    Сальвадор
    Соединенные Штаты Америки
    Ямайка