Опубликуйте свои продукты
Summit Series
Summit Series
Summit Series
Summit Series
Summit Series
    Busch Systems International Inc

    Summit Series

    Take your diversion rates to new heights with the Summit™ Series. This sharp, modern container features front door access and a sloped lid, designed to maximize program success. Double and triple stream configurations are available within a single unit, with generous space for labeling. For higher-volume applications, XL sizes provide expanded capacity.

    • VERSATILE, DURABLE, AND MODERN - With a standard sloped lid design, this container combines reinforced steel construction for lasting durability with smooth, sleek components that offer a high-end, professional appearance.
    • BUILT FOR ANY PROGRAM - Available in double or triple streams or expanded capacity XL sizes to meet your particular program's waste diversion needs.
    • ENVIRONMENTALLY FRIENDLY RECYCLING - Made entirely in North America, including liners made from 100% post-consumer recycled content.
    Cпецификация
    • Measurements

      Capacity: 30-96 gal

      Unit Height: 36.625-44.876 in

      Unit Width: 26.875-44 in

      Unit Depth: 15-20.06 in

      Unit Weight: 90.45-157.2 lbs

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsummit-series
    • Тип продукцииIndoor Products
    • Группа продукцииWaste & Recycling Containers
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2025-06-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins
    • Код CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Багамы
    Белиз
    Гватемала
    Гондурас
    Канада
    Коста-Рика
    Мексика
    Никарагуа
    Панама
    Пуэрто-Рико
    Сальвадор
    Соединенные Штаты Америки
    Ямайка