Опубликуйте свои продукты
SPACELITE® Stacking Door HT60
SPACELITE® Stacking Door HT60
SPACELITE® Stacking Door HT60
    Butzbach

    SPACELITE® Stacking Door HT60

    One size larger and of course as individual as your company. Up to 7.5m wide, the optimal solution to separate your hall from unwanted external influences.

    Cпецификация
      • Width min./ max): 1.000/ 7.500 mm
      • Height min./ max.: 1.000/ 13.000 mm
      • Opening cycles: 30.000 p. a.
      • Short-term operation: 10 p. h.
      • Opening speed: max. 14 cm/s
      • Burglary protection according to DIN/ TS 18194: RC2/RC3


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаspacelite-stacking-door-ht60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка Африка