Опубликуйте свои продукты
BuzziMe
BuzziMe
BuzziMe
    BuzziSpace

    BuzziMe

    There are times when you want to spend some time on your own in peace and quiet. The brand new BuzziMe is the ideal cocoon to get away from it all. Belgian designer Axel Enthoven was responsible for an ingenious look which harmoniously combines functionality and ergonomics. Put two BuzziMes together for a private meeting. The acoustic insulation of the lounge chair reduces any external noise and vice versa: the perfect chair for lobbies, airports and offices – or your very own ‘quiet’ cocoon at home. Available in the BuzziFabric and BuzziRough range.
    Cпецификация
    • COMPOSITION shell: multiplex outside: covered with felt and fabric inside: covered with fabric cushions: foam covered with fabric backside: antiskid seat: HR 55 H-foam back: SG 25.2-foam armrests: RP 65/110 – foam foot: swivel base metal powdercoated RAL 7022 OPTIONS BuzziFabric | BuzziTerra | BuzziRough multicolour table (left or right): metal powdercoated RAL 7022
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbuzzime
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииChair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1350
    • Ширина (мм)715
    • Глубина (мм)930
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    • Масса нетто (кг)58
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
    • Описание Uniclass 2015Easy chairs
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Номер OmniClass23-21 23 13
    • Наименование OmniClassResidential Seating
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Похожие продукты