Опубликуйте свои продукты
Smoke extract ARMO-C
BVN

Smoke extract ARMO-C

3.6 out of 5 stars3.6(5 reviews)
Smoke extract Axial cabinet fans With casing and rain protection cover made of hot-dip galvanized steel and tested according to EN 12101-3, ISO 5801 and AMCA 210, smoke extract Axial fans are ready for extreme situations. The complete range is Applus+ certified and has the CE mark according to EN 12101- 3:2015 Temperature classes: F300 - 300 °C/120
Cпецификация
  • Smoke extract cabinet axial fan : Certified according to EN 12101-3 for F300 (300°/120 min) and F400 (400°/120min) and CE mark of conformity. Suitable for use inside or outside the fire zone. The temperature of medium for continuous operation from -20°C up to 55°C. Air direction from motor to impeller. Impeller: The adjustable blade angle allows flexible and exact adjustment to the desired working point with optimum efficiency. Impellers with profiled blades made of cast aluminum alloy. Dynamically balanced according to ISO 21940-11 and ISO 14694, balancing quality G6,3. Casing: Square Cabinet Manufactured from galvanized sheet metal according to ISO 1461. The sound attenuating material is non-inflammable. Terminal box on fan casing for easy electrical connection, IP65 (IEC 60034-5). Motor: Motor suitable for 300°C/120min or 55°C continuous operations.High-efficiency three-phase asynchronous motors with squirrel-cage rotor, directly in the air stream. Protection class IP55 (IEC 60034-5), insulation class H.Single and two-speed motors are available. Speed controllable via a frequency converter, suitable for turn down to 10Hz.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARMO-C
  • Тип продукцииSmoke extract
  • Группа продукцииCabinet Fan
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)640
  • Ширина (мм)568
  • Глубина (мм)592
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания
Австрия
Азербайджан
Ангилья
Алжир
Аргентина
United States Minor Outlying Islands
Аландские острова
Армения
Антигуа и Барбуда
Ангола
Боливия
Австралия
Албания
Афганистан
Аруба
Бенин
Бразилия
Вануату
Андорра
Бангладеш
Багамы
Ботсвана
Венесуэла
Восточное (Американское) Самоа
Беларусь
Бахрейн
Барбадос
Буркина-Фасо
Гайана
Восточный Тимор
Бельгия
Британская территория в Индийском океане
Белиз
Бурунди
Колумбия
Гуам
Болгария
Бруней-Даруссалам
Бермуды
Габон
Парагвай
Кирибати
Босния и Герцеговина
Бутан
Бонэйр
Гамбия
Перу
Маршалловы о-ва
Великобритания
Вьетнам
Британские Виргинские острова
Гана
Суринам
Науру
Венгрия
Гонконг
Виргинские Острова
Гвинея
Уругвай
Ниуэ
Германия
Грузия
Гаити
Гвинея-Бисау
Фолклендские острова
Новая Зеландия
Гернси
Израиль
Гваделупа
Демократическая Республика Конго
Французская Гвиана
Новая Каледония
Гибралтар
Индия
Гватемала
Джибути
Чили
о-ва Питкэрн
Греция
Индонезия
Гондурас
Египет
Эквадор
о-ва Уоллис и Футуна
Дания
Иордания
Гренада
Замбия
Остров Норфолк
Джерси
Ирак
Гренландия
Западная Сахара
Острова Кука
Ирландия
Иран
Доминика
Зимбабве
Палау
Исландия
Йемен
Доминиканская Республика
Кабо-Верде
Папуа-Новая Гвинея
Испания
Казахстан
Канада
Камерун
Самоа
Италия
Камбоджа
Коста-Рика
Кения
Северные Марианские о-ва
Кипр
Катар
Куба
Коморы
Соломоновы о-ва
Латвия
Киргизия
Кюрасао
Конго
Токелау
Литва
Китай
Мартиника
Кот-д'Ивуар
Тонга
Лихтенштейн
Кокосовые острова
Мексика
Лесото
Тувалу
Люксембург
Корейская Народно-Демократическая Республика
Монтсеррат
Либерия
Федеративные Штаты Микронезии
Мальта
Кувейт
Никарагуа
Ливия
Фиджи
Молдова
Лаос
Острова Кайман
Мавритания
Французская Полинезия
Монако
Ливан
Острова Теркс и Кайкос
Мадагаскар
Нидерланды
Макао
Панама
Майотта
Норвегия
Малайзия
Пуэрто-Рико
Малави
о-в Мэн
Мальдивы
Сальвадор
Мали
Папский Престол (Государство-город Ватикан)
Монголия
Сен-Бартелеми
Марокко
Польша
Мьянма (Бирма)
Сен-Мартен
Мозамбик
Португалия
Непал
Сен-Пьер и Микелон
Намибия
Россия
Объединенные Арабские Эмираты
Сент-Винсент и Гренадины
Нигер
Румыния
Оман
Сент-Китс и Невис
Нигерия
Сан-Марино
Остров Рождества
Сент-Люсия
о. Маврикий
Северная Македония
Пакистан
Синт-Мартен
о. Св. Елены
Сербия
Палестина
Соединенные Штаты Америки
Реюньон
Словакия
Саудовская Аравия
Тринидад и Тобаго
Руанда
Словения
Сингапур
Ямайка
Сан-Томе и Принсипи
Украина
Сирия
Сейшелы
Фарерские о-ва
Таджикистан
Сенегал
Финляндия
Таиланд
Сомали
Франция
Тайвань
Судан
Хорватия
Туркменистан
Сьерра-Леоне
Черногория
Турция
Танзания
Чехия
Узбекистан
Того
Швейцария
Филиппины
Тунис
Швеция
Шри-Ланка
Уганда
Шпицберген
Южная Корея
Центральноафриканская Республика
Эстония
Япония
Чад
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эсватини
Эфиопия
Южная Африка
Южный Судан

Похожие продукты

4.1 out of 5 stars 4.1 (19)
4.4 out of 5 stars 4.4 (19)
3.7 out of 5 stars 3.7 (19)
4.6 out of 5 stars 4.6 (5)