Опубликуйте свои продукты
Bathroom Fans EC
BVN

Bathroom Fans EC

The BVN axial fan for bathrooms can be installed on the wall or the ceiling The unit is extraction fans manufactured from ABS plastic.
Cпецификация
  • Tehes Series fans are silent, decorative, energy-saving fans that can be easily installed on walls, windows or ceilings that can make air discharge from indoor to outdoor directly or into short circular ducts. It is ideal for a cost-effective ventilation solution for small spaces.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEC
  • Тип продукцииBathroom Fans
  • Группа продукцииAxial
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)150
  • Глубина (мм)80
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
  • Масса нетто (кг)0.6
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция