Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Vilamoura - soffa

Уникальная ссылка: 01030010700
Брэнд: Byarums Bruk
Тип продукции: Soffor, Bänkar, Pallar & Fåtöljer
Группа продукции: Vilamoura - soffa
Ширина (мм): 1700
Высота (мм): 860
Глубина (мм): 680
Дата публикации: 2014-02-03
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Данная продукция недоступна для дальнейшей загрузки. Для получения более подробной информации свяжитесь с производителем.
Joel said, - We should have a petite seating furniture that fits the brief sitting. I began to think of places like the bus stop, in the store or in port the rise, something that does not take up much space and offer a moment of rest, small and flexible enough to be placed where it is needed. After a period of work I got stuck for a little sketch with cast end of the slender dimensions along with three boards, one to the back and two at the seat becomes a divan with small dimensions that I think feels new and interesting. Casting technology have given us the opportunity to refine details such as armrests, ground anchoring and positioning of screws mm.
/ Marten Cyrén


Основной материал: Metal
Вспомогательный материал: Timber
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden
Масса нетто (кг): 40

Категория BIMobject: Мебель - Стулья, табуреты и лавки
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН: 56

BIMobject®