Опубликуйте свои продукты
Bench Block
Byarums Bruk

Bench Block

I imagine urban spaces where furniture and other elements subordinate themselves and emphasize the character of the place, rather than becoming the main number. My ambition is that Block can contribute to a park or square environment in balance and rest. A reliable bench with powerful dimensions and caring details that withstand our climate and have a long life. Block is a seat bench with single or double seat depth intended for both exterior and interior environment.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаblock-wide
  • Тип продукцииBlock
  • Группа продукцииBench
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)470
  • Ширина (мм)1800
  • Глубина (мм)820
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)75
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
  • Описание Uniclass 2015Benches

Доступно в регионах:

Европа