Опубликуйте свои продукты
Sofa Byarum
Byarums Bruk

Sofa Byarum

The model originally comes from the 1860s and was called the station sofa. The reason for this nickname was that one stood at each and every other railway station. The decorative sofa gave the travelers the opportunity to sit down and rest for a while.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbyarum_3-seater
  • Тип продукцииByarum
  • Группа продукцииSofa
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)760
  • Ширина (мм)1550
  • Глубина (мм)600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалСосна
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)26
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Описание Uniclass 2015Sofas

Доступно в регионах:

Европа