Опубликуйте свои продукты
Plant Vessel Hexagon No. 2
Byarums Bruk

Plant Vessel Hexagon No. 2

Hexagon Plant Pot Nature, designed by Signe Persson-Melin for Byarums Bruk, is a representation of elegant and innovative design. Its exciting shape combined with a distinct dash pattern gives the pot a striking and sophisticated appearance. Made from aluminum as a true craftsmanship, this plant pot is both durable and functional, equipped with drainage holes at the bottom for plants.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhexagon-2
  • Тип продукцииHexagon
  • Группа продукцииPlant Vessel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)760
  • Ширина (мм)1040
  • Глубина (мм)1040
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)75
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Описание Uniclass 2015Plant containers

Доступно в регионах:

Европа