Опубликуйте свои продукты
Plant Vessel Näver No 2
Byarums Bruk

Plant Vessel Näver No 2

The impression of the braided pattern has landed very nicely in the aluminum and I associate with the leaves baskets in the garden, the food sack basket and the mushroom basket. Also Large "pastures" of wicker arrow for the compost in the garden etc. In short, a nice connection between the function, expression and use of the vessels.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkvadrat_big
  • Тип продукцииNäver
  • Группа продукцииPlant Vessel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)690
  • Ширина (мм)760
  • Глубина (мм)390
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)27
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Описание Uniclass 2015Plant containers

Доступно в регионах:

Европа