Опубликуйте свои продукты
Plant Vessel Låg Blom
Byarums Bruk

Plant Vessel Låg Blom

The Blom series has become popular and works well in many different contexts. After discussing with the customers, I thought that another member of the Blom family could be interesting and motivated. A low plant vessel with generous planting surface, so you can see the contents of the vessel closely without compromising the planting depth for the plants. In terms of form, I have placed the emphasis on giving the vessel's six segments a powerful and resilient volume.

Cпецификация
  • https://byarumsbruk.se/products/stor-blom-vid-blom
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlag-blom
  • Тип продукцииBlom
  • Группа продукцииPlant Vessel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)430
  • Ширина (мм)1240
  • Глубина (мм)1240
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)48
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Описание Uniclass 2015Plant containers

Доступно в регионах:

Европа