Опубликуйте свои продукты
Waste Bin Minior with roof
Byarums Bruk

Waste Bin Minior with roof

Minior is the compact trash with a clear identity and a molded construction. With its smaller format and the flexibility to attach it to a post or wall, Minior is easy to implement in existing as well as new environments. With a friendly round base shape and sweeping convex & concave surfaces, Minior adds a sense of quality rarely associated with trash cans. Miniors can be cast with their own seal in the front and are the smaller sibling of the larger trash bin Monolith. Miniors combine precision and thoughtful handling with the form's poetry and the craftsmanship. In the smaller format.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаminior-with_roof
  • Тип продукцииMinior
  • Группа продукцииWaste Bin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)410
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Отходы и утилизация
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Описание Uniclass 2015Waste bins

Доступно в регионах:

Европа