Опубликуйте свои продукты
Waste Bin Monolit with roof
Byarums Bruk

Waste Bin Monolit with roof

Monolith is a brand new trash from scratch, with the ambition to be easy to handle as well as a piece of jewelry in the cityscape. As the name suggests, Monolith has a solid sense of quality with its organic forms with strict and clear wholeness. With its round base, the shape changes to an increasingly square top and a roof with visual tension held up by the two sides. With Monolith, we wanted to challenge ourselves, combine precision with craftsmanship, function with emotion, and take advantage of the possibilities and flexibility that only foundry technology can offer.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmonolit_with-roof
  • Тип продукцииMonolit
  • Группа продукцииWaste Bin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)970
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)550
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)68
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Отходы и утилизация
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Описание Uniclass 2015Waste bins

Доступно в регионах:

Европа