Опубликуйте свои продукты
Plant Vessel Små Blom
Byarums Bruk

Plant Vessel Små Blom

The Blom series is based on an idea where several sections are joined together into one unit. The principle then gives us cormorants and meetings that give the shape a distinctive character and together with the heavy top, soil and plants are kept in place and give the stature. I have been striving for an organic form of shell character. Blom is a generous plant pot with a good height. Små Blom has a generously grown planting area in relation to base and height and is intended both for the villa garden and for the entrance to the hotel, restaurant and shop.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsma-blom
  • Тип продукцииBlom
  • Группа продукцииPlant Vessel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)530
  • Ширина (мм)740
  • Глубина (мм)740
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)27
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Описание Uniclass 2015Plant containers

Доступно в регионах:

Европа