Опубликуйте свои продукты
KALEIDOS a 4 razze
Caimi Brevetti

KALEIDOS a 4 razze

Kaleidos has pure lines, enriched by the unique surface of the seat, giving three-dimensional optical effects and wonderful reflections; in addition, the particular texture is unusually pleasing to the touch. The shell is made of a single piece in recyclable high-tech polymer. The steel support frames are available in different models. PA6 glass-filled polyamide shell with a special "watermark" surface finish that gives the chair extraordinary three-dimensional optical and tactile effects. The chair shells are available in white, black, red and grey. The frame has 4 chrome-plated tapered steel legs with high-tech polymer feet. The frame is assembled by connecting 4 screws to the 4 threaded metal bushings inserted directly inside the chair shell.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkaleidos_4_razze
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииChair
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-01-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)790
  • Ширина (мм)590
  • Глубина (мм)590
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиамид
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56

Похожие продукты