Опубликуйте свои продукты
FLATPOWER 600-2500
ZEHNDER CALADAIR INTERNATIONAL

FLATPOWER 600-2500

FLATPOWER™, extra-flat Energy Recovery Unit, high efficiency >90% (EN308), for offices and industrial applications in ventilation and energy recovery.
False ceiling installation, access to all components from below via opening panels.
Equipped, as standard, with an EASY control system, communicating in MODBUS, BACNET or WEB. (selection on site).
Backward plug fan or forward centrifugal fan.
Direct drive EC motor.
ErP2018 compliant.
EUROVENT N°21.03.72 (L1/D2/T3/TB3/F9), VDI 6022 and VDI 3803 certified range.
Airflows from 250 to 2 400 m3/h.

Cпецификация
  • FLATPOWER™, extra-flat self-regulating heat recovery unit for false ceiling installation, high efficiency>90%.
    EUROVENT N°21.03.72 (L1/D2/T3/TB3/F9)), VDI 6022 and VDI 3803 certified range, ErP2018 compliant.
    MODBUS, BACNET or WEB communicating.
    Self-supporting structure, double-skin RAL9007 exterior, insulated with 25mm M0 high-density mineral wool (60 kg/m3).
    Patented support frame for quick and easy installation, access to components from below without loss of lateral space.
    Fitted with a EUROVENT-certified aluminium counterflow heat exchanger, F7 (fresh air) and M5 (extracted air) filters mounted on a sealed slide (optional double filtration stage on fresh air for F7+M5/F9), 100% motorised bypass for free-cooling and night-cooling (except SEASON), 4 integrated sensors.
    Available in 5 versions (SEASON, FIRST, SMART, PREMIUM, INFINITE), the FLATPOWER™ unit can integrate an electric preheater as well as an electric, water changeover or direct expansion heating coil.
    Very low consumption EC motorised fans, EUROVENT certified.
    Lockable mains power cut-off switch and LCD remote control (optional) except for the SEASON version, which is fitted with 2 potentiometers.
    Dual seal round spigots to guarantee airtightness of networks (ATEC CSTB n° 13-224-V2).
    Fire safety function (except SEASON) to control supplied and extracted air fans.
    Integrated condensate drain tray inclined with a 2% slope for easy installation.
    100% PLUG&PLAY range.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflatpower-600-2500
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииFLATPOWER
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-11-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Утилизация тепла
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Код ETIMEC011286
  • Название ETIMHeat recovery unit

Доступно в регионах:

Европа Африка
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit