Опубликуйте свои продукты
SILVERTOP™
SILVERTOP™
SILVERTOP™
SILVERTOP™
    ZEHNDER CALADAIR INTERNATIONAL

    SILVERTOP™

    SIVLERTOP®, self-regulating, high-efficiency (> 90%), Energy Recovery Unit with counter flow heat exchanger for commercial and industrial applications for.
    Indoor installation in cramped technical rooms.
    Compact with circular connections on the top.
    Equipped as standard with EASY control, communicating in MODBUS, BACNET or WEB.
    Forward wheel Fans, Direct Drive EC Motor, Direct Current
    Compliant with ErP2018
    EUROVENT certified heat exchanger
    Flow rate from 250 to 5 500 m3/h

    Cпецификация
    • SILVERTOP®, compact top connectionsself-regulated energy recovery unit for indoor installation short technical room, high efficiency >90%.
      Communicating in MODBUS, BACNET or WEB.
      Equipped with an aluminium counter flow exchanger, EUROVENT AARE certified, with F7 filters (supply air) and G4 filters (extract air), mounted on tight slides, 100% motorized bypass for free-cooling and night-cooling (except SEASON), 4 integrated probes.
      Very low consumption EC motor, ErP2018 fully compliant.
      Local padlockable switch and LCD panel control mounted on the unit, except for the SEASON version equipped with 2 potentiometers.
      External RAL7035 double skin envelop, insulated with mineral wool 50mm M0 high density (60 kg/m3).
      Branch connections with double lip seals to ensure the network sealing (ATEC CSTB n° 13-224-V2)
      Fire safety function (except SEASON), enabling control of the supply and intake air
      Declined in 5 models (SEASON, FIRST, SMART, PREMIUM, INFINITE), the SILVERTOP® unit can include a defrost coil and a changeover water coil or an electrical heating coil.
      Included condensation drain, inclined with a slope of 2% for an easy installation.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsilvertop
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииSILVERTOP
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-01-09
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Утилизация тепла
    • Классификация IFCУстройство обработки потока
    • Название по ССКПУ ООНAir circulation and parts and accessories
    • Код ССКПУ ООН401016
    • Код Uniclass 2015Ss_65
    • Описание Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 34 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
    • Номер OmniClass23-33 00 00
    • Наименование OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit