Опубликуйте свои продукты
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Brass Body. Max working pressure: 150 psi Max discharge pressure: 90 psi Max discharge rate: 1.75 SCFM Max working temp: 240˚F Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Cпецификация
    • These automatic air vents eliminate residual air in heating and air conditioning systems without the need for manual intervention. This prevents undesired noise, wear of devices in the circuits and inefficient performance of heating units.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5026-5027A
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииNorth America
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалПолиэтилен/полипропилен
    • Разработано вИталия
    • Масса нетто (фунт)0.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Код ETIMEC010117
    • Название ETIMDe-aerator
    • Название по ССКПУ ООНVents
    • Код ССКПУ ООН40101503
    • Код Uniclass 2015Ss_60
    • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC