Опубликуйте свои продукты
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Automatic air vents are designed to remove trapped air that accumulates in heating and air conditioning systems automatically. Air removal enhances performance and life of a system by
    reducing the affects of:
    - corrosion due to the oxygen;
    - pockets of air trapped in the heating emitters;
    - cavitation in the circulation pumps.
    The check valve on the 5021 series allows for easy replacement of the air vent without purging the system.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Cпецификация
    • Brass body.
      Hygroscopic safety air vent cap for code 502043A and 5021113A.
      Other 5020 and 5021 models provide black plastic air vent cap.
      Max working pressure: 150 psi
      Max discharge pressure: 32 psi
      Max discharge rate: 1.75 SCFM
      Max working temp: 5020 series 250°F; 5021 series 230°F

      .

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка502XA
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииNorth America
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-25
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Код ETIMEC010117
    • Название ETIMDe-aerator
    • Название по ССКПУ ООНVents
    • Код ССКПУ ООН40101503
    • Код Uniclass 2015Ss_60
    • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC