Опубликуйте свои продукты
Регулируемый термостатический смеситель. С обратными клапанами и фильтрами.
Регулируемый термостатический смеситель. С обратными клапанами и фильтрами.
    Caleffi

    Регулируемый термостатический смеситель. С обратными клапанами и фильтрами.

    Регулируемый термостатический смеситель. С обратными клапанами и фильтрами. Устройство с усиленными тепловыми характеристиками с функцией защиты от ожогов. Корпус из сплава с невымываемым цинкоМ марки 1. Хромированный. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальная температура на входе: 85 ° С. Сертифицирован по НХС Д08, БС 7942, ЕН 1111 и ЕН 1287
    Cпецификация
    • Регулируемый термостатический смеситель. С обратными клапанами и фильтрами. Устройство с усиленными тепловыми характеристиками с функцией защиты от ожогов. Корпус из сплава с невымываемым цинкоМ марки 1. Хромированный. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальная температура на входе: 85 ° С. Сертифицирован по НХС Д08, БС 7942, ЕН 1111 и ЕН 1288
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5213
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-26
    • Номер версии4
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011374
    • Название ETIMCentral mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75
    • Описание Uniclass 2015Sanitary appliance systems
    • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING