Опубликуйте свои продукты
Регулируемый термостатический смеситель дпя центральных систем.
Caleffi

Регулируемый термостатический смеситель дпя центральных систем.

4.5 из 5 звезд4.5(11 отзывы)
Регулируемый термостатический смеситель для центральных систем. С обратными клапанами и компрессионными соединениями. Корпус из сплава с невымываемым цинком марки . Максимальное рабочее давление: 14 бар. Максимальная температура на входе: 90°С.
Cпецификация
  • Термостатический смеситель предназначен для систем производства горячей воды для санитарно-гигиенических нужд. Смеситель служит для постоянного поддержания на заданном значении температуры подаваемой на потребители смешанной воды при изменении условий температуры и давления подачи горячей и холодной воды на входе или расхода водоразбора. Эта серия смесителей специально предназначена для систем, требующих большого расхода, например, для централизованных систем или групп одинаковых потребителей. В таких системах также требуются хорошая точность и стабильность регуляции температуры, особенно в условиях изменений расхода, используемого потребителем.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5231
  • Тип продукцииPLUMBING
  • Группа продукцииVALVES
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-26
  • Номер версии3
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011374
  • Название ETIMCentral mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING