Опубликуйте свои продукты
ANTISHOCK - Амортизатор гидравлического удара
ANTISHOCK - Амортизатор гидравлического удара
    Caleffi

    ANTISHOCK - Амортизатор гидравлического удара

    4.6 из 5 звезд4.6(7 отзывы)
    Амортизатор гидравлического удара. Латунный корпус. Хромированный. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальная рабочая температура: 90°С. Уплотнитель ПТФЕ на резьбе.
    Cпецификация
    • Явление гидравлического удара возникает в закрытых трубопроводах, когда поток воды подвергается торможению или ускорению за очень короткие промежутки времени, по причине воздействия быстрого перекрывания клапанов и кранов или по причине отключения циркуляционного насоса. Оно проявляется посредством распространения избыточного давления или пониженного давления по трубопроводам, которые могут привести к образованию шума или повреждений внутри всей системы. Амортизатор гидравлического удара, будучи установленным в непосредственной близости от моносмесителей, электроклапанов, шаровых кранов и т.д., предотвращает такие отрицательные последствия. Применение амортизаторов гидравлического удара предлагается, в частности, нормативным актом УНИ 9182 «Системы подачи и распределения холодной и горячей воды. Критерии проектирования, пуско-наладочных работ и эксплуатации»
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5250
    • Тип продукцииPLUMBING
    • Группа продукцииVALVES
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010600
    • Название ETIMWater hammer damper
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Описание Uniclass 2015Plumbing
    • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Номер OmniClass23-27 43 17
    • Наименование OmniClassWater Hammer Arrestors
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING