Опубликуйте свои продукты
Предохранительная группа для накопительного водоподогревателя с клапаном-отсекателем и контролируемым обратным клапаном для горизонтальной установки
Предохранительная группа для накопительного водоподогревателя с клапаном-отсекателем и контролируемым обратным клапаном для горизонтальной установки
Предохранительная группа для накопительного водоподогревателя с клапаном-отсекателем и контролируемым обратным клапаном для горизонтальной установки
    Caleffi

    Предохранительная группа для накопительного водоподогревателя с клапаном-отсекателем и контролируемым обратным клапаном для горизонтальной установки

    4.6 из 5 звезд4.6(8 отзывы)
    Предохранительная группа для накопительного водоподогревателя. С клапаном-отсекателем и контролируемым обратным клапаном. Для горизонтальной установки. Седло из нержавеющей стали. Латунный корпус. Хромированный. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальная рабочая температура: 120°С. Установленное давление: 7 бар. Максимальная мощность: 3/4” - 10 кВт. 1” - 18 кВт. Сертифицирована по ЕН 1487.
    Cпецификация
    • Предохранительные группы представляют собой устройства, которые используются в сантехнических системах для защиты накопительных водонагревателей. Они состоят из различных компонентов, которые выполняют следующие функции: - безопасности, чтобы давление жидкости, содержащейся в накопительных нагревателях, не достигло опасных пределов; - предотвращения загрязнения, чтобы не допустить возврат горячей воды в сеть подачи холодной воды; - отсечения, чтобы изолировать сеть подачи и проводить техническое обслуживание и контроль контура бойлера. Предохранительные группы, установка которых обязательна в соответствии с действующим законодательством, имеют сертификат соответствия требованиям европейского стандарта EN 1487.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5261
    • Тип продукцииPLUMBING
    • Группа продукцииVALVES
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-01-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010259
    • Название ETIMBoiler connection group
    • Название по ССКПУ ООНSafety valves
    • Код ССКПУ ООН40141604
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
    • Описание Uniclass 2015Safety valves
    • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Номер OmniClass23-27 31 53
    • Наименование OmniClassSafety Valves
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING