Опубликуйте свои продукты
Редукционный клапан давления с моноблочным сменным картриджем. Латунный корпус
Редукционный клапан давления с моноблочным сменным картриджем. Латунный корпус
    Caleffi

    Редукционный клапан давления с моноблочным сменным картриджем. Латунный корпус

    4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)
    Редукционный клапан давления с моноблочным сменным картриджем. Латунный корпус. С индикатором предварительной регуляции. Картридж фильтра из нержавеющей стали в прозрачном корпусе. Соединения НР с накидной гайкой. Максимальное давление на входе: 25 бар. Диапазон устанавливаемого давления на выходе: 1÷6 бар. Максимальная рабочая температура: 40°С. Размер сетки фильтра 2: 0,28 мм. ьг,ииь. Сертифицирован по ЕН 1567. Укомплектован сменным фильтром и ключом для демонтажа фильтра и картриджа.
    Cпецификация
    • Редукционный клапан давления с моноблочным сменным картриджем. Латунный корпус. С индикатором предварительной регуляции. Картридж фильтра из нержавеющей стали в прозрачном корпусе. Соединения НР с накидной гайкой. Максимальное давление на входе: 25 бар. Диапазон устанавливаемого давления на выходе: 1÷6 бар. Максимальная рабочая температура: 40°С. Размер сетки фильтра 2: 0,28 мм. ьг,ииь. Сертифицирован по ЕН 1567. Укомплектован сменным фильтром и ключом для демонтажа фильтра и картриджа.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5351
    • Тип продукцииPLUMBING
    • Группа продукцииVALVES
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010122
    • Название ETIMPressure reducing valve
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Описание Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Номер OmniClass23-27 27 00
    • Наименование OmniClassPressure Reducing Stations
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING