Опубликуйте свои продукты
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
    Caleffi

    Hydraulic separator - Union Inline - NA Market

    Устройство отличается наличием различных функциональных комплектующих, каждая из которых удовлетворяет определенные требования типичные для контуров, обслуживающих системы климатизации. · Гидравлический сепаратор Для того чтобы сделать независимыми друг от друга связанные гидравлические контуры. · Дешламатор Для проведения отделения и сбора шлама присутствующего в контурах. Снабжен отсекаемым соединением со сливным трубопроводом. · Автоматический воздухоотводчик Для осуществления автоматического удаления воздуха, содержащегося в контурах. Снабжен отсекаемым соединением для проведения возможного технического обслуживания. · Изоляция Сепараторы, резьбовые и фланцевые до Ду 150, поставляются в комплекте с изоляционной оболочкой, отформованной горячим способом, для обеспечения идеальной тепловой изоляции как при использовании в системах на горячей воде, так и в системах на охлажденной воде.
    Cпецификация
    • Hydraulic separator.
      Epoxy resin coated steel body. 300 Series stainless steel internal baffle. Includes mounting bracket.

      Complete with:
      Automatic air vent (code 502343A)
      Service check valve (code 561402A)
      Drain valve (code 538402 FD)
      Union connections.
      Thermowell tap: ½" straight female
      Max working pressure: 150 psi
      Working temp range: 32˚ - 210˚F

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 548 series union inline hydraulic separators.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка548UnionInline
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииNorth America
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-15
    • Номер версии3
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010579
    • Название ETIMWater separator, steam and compressed air
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Ss_60
    • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC