Опубликуйте свои продукты
DISCALAIR® High Discharge Automatic Air Vent - NA Market
Caleffi

DISCALAIR® High Discharge Automatic Air Vent - NA Market

DISCALAIR automatic air vents release air that forms in the hydraulic circuits of heating and air conditioning systems, with pressures to 150 psi. The venting air discharge capacity is very high capable of expelling over 4 standard cubic feet per minute (SCFM). The circulation of fully de-aerated water or glycol-water mediums enables the equipment to operate under optimum conditions, free from noise, corrosion, localized overheating or mechanical damage.

Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Cпецификация
  • Brass body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Female threaded connection.

    Max working pressure: 150 psi

    Max discharge pressure: 90 psi

    Max discharge rate: 4.5 SCFM

    Max working temp: 250˚F

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка551004A
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииNorth America
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-05
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Код ETIMEC010260
  • Название ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Название по ССКПУ ООНVents
  • Код ССКПУ ООН40101503
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC