Опубликуйте свои продукты
Сварной расширительный бак, для водопроводных систем
Сварной расширительный бак, для водопроводных систем
    Caleffi

    Сварной расширительный бак, для водопроводных систем

    4.9 из 5 звезд4.9(7 отзывы)
    Сварной расширительный бак, для водопроводных систем, сертифицирован СЕ. Пузырьковая мембрана. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры системы: -10+70°С. Диапазон температуры мембраны: -10+70°С. Соответствует стандарту ЕГ 13831.
    Cпецификация
    • Расширительными баками являются устройства, предназначенные для компенсации увеличения объема воды, вызванного повышением её температуры, как в системах отопления, так и в системах производства ГВС. Они применяются также как автоклавы в распределительных водопроводных системах.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка568
    • Тип продукцииPLUMBING
    • Группа продукцииVALVES
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010958
    • Название ETIMMembrane pressure expansion vessel
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_60_50_20_28
    • Описание Uniclass 2015Expansion vessels
    • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Номер OmniClass23-33 49 21
    • Наименование OmniClassDuctwork Expansion Vessels
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures