Опубликуйте свои продукты
Сетчатый фильтр
Caleffi

Сетчатый фильтр

4.7 из 5 звезд4.7(18 отзывы)
Сетчатый фильтр. Бронзовый корпус, 1 /2" и 2": Ру 16, 2 1/2" и 3": Ру 10. Соединения ВР - ВР. Диапазон температуры: -20÷110°С. Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 30%. Фильтр из тянутого листа нержавеющей стали.
Cпецификация
  • Сетчатый фильтр. Бронзовый корпус, 1 /2" и 2": Ру 16, 2 1/2" и 3": Ру 10. Соединения ВР - ВР. Диапазон температуры: -20÷110°С. Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 30%. Фильтр из тянутого листа нержавеющей стали.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка577004
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииComponents for central heating systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010151
  • Название ETIMY-filter
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
  • Описание Uniclass 2015Water strainers
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC