Опубликуйте свои продукты
ICECAL - Шаровой садовый кран с предохранительным устройством защиты от замерзания
Caleffi Hydronic Solutions

ICECAL - Шаровой садовый кран с предохранительным устройством защиты от замерзания

4.5 из 5 звезд4.5(11 отзывы)
Шаровой садовый кран с предохранительным устройством защиты от замерзания. Латунный корпус. Хромированный. С рычагом и крепежной гайкой из нержавеющей стали. Соединение под шланг для трубы Ǿ 15 мм. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры помещения: -30 ÷ 90ºС. Температура открывания: 3ºС. Температура закрытия: 4ºС.
Cпецификация
  • Шаровой садовый кран с предохранительным устройством защиты от замерзания. Латунный корпус. Хромированный. С рычагом и крепежной гайкой из нержавеющей стали. Соединение под шланг для трубы Ǿ 15 мм. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры помещения: -30 ÷ 90ºС. Температура открывания: 3ºС. Температура закрытия: 4ºС.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка603450
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииOther
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_33
  • Описание Uniclass 2015Garden taps
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves

Доступно в регионах:

Европа