Опубликуйте свои продукты
Uni-Switch™ Universal Flow Switch - NA Market
Caleffi

Uni-Switch™ Universal Flow Switch - NA Market

For heating and air conditioning systems. Suitable for 1" to 8" pipe size. Working pressure: 150 psi Working temp range: -20˚ - 250˚F Minimum flow: 5.7 gpm Rating of switch contacts: 15 A Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Cпецификация
  • The flow switch detects whether there is any flow in the piping and opens or closes an electrical contact. It is normally used in heating, air-conditioning, refrigeration, water treatment, additive pumping and process systems in general. By means of the flow switch it is possible: to control devices such as pumps, burners, compressors, refrigerators, motorized valves; to turn on indicator and alarm devices and regulate equipments for dosing water additives. In heating systems, especially, the flow switch has the objective of switching the burner off in case of a lack of medium circulation within the water heater circuit. A lack of circulation would otherwise impair the operation of the temperature-sensitive safety and protection devices.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка626A
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииNorth America
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-05
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCПереключающее устройство
  • Код ETIMEC011194
  • Название ETIMFlow switch, liquid
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-35 37 23
  • Наименование OmniClassFlow Switches
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC