Опубликуйте свои продукты
Фильтр для газа. Фланцевые соединения
Caleffi

Фильтр для газа. Фланцевые соединения

4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)
Фильтр для газа. Корпус Ру 16. Фланцевые соединения. Подлежит соединению с плоскими контр-фланцами ЕН 1092-1. Максимальное давление: 2 бар. Шанец для замера давления на входе по стандарту ни 8978. Фильтрующая способность: О >_ 50 рм. Класс фильтрации: G 2 (согласно ЕН 779).
Cпецификация
  • Фильтр для газа. Корпус Ру 16. Фланцевые соединения. Подлежит соединению с плоскими контр-фланцами ЕН 1092-1. Максимальное давление: 2 бар. Шанец для замера давления на входе по стандарту ни 8978. Фильтрующая способность: О >_ 50 рм. Класс фильтрации: G 2 (согласно ЕН 779).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка848060
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииComponents for central heating systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010151
  • Название ETIMY-filter
  • Название по ССКПУ ООНFluid and gas distribution
  • Код ССКПУ ООН4014
  • Код Uniclass 2015EF_55_20
  • Описание Uniclass 2015Gas supply
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC