Опубликуйте свои продукты
Angle collection - Table
Angle collection - Table
Angle collection - Table
    Calma

    Angle collection - Table

    4.3 из 5 звезд4.3(21 отзывы)
    Angle table is a composition of 3 pieces: base, support frame and top. Base is a set of two 15 mm TPB symmetric modules. The support frame is the union between the bases and it is built in 4 mm powder coated structural steel tube. The top is a 10 mm TPB unique piece.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAngleTable
    • Тип продукцииAngle Collection
    • Группа продукцииTables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-09-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)730
    • Ширина (мм)3000
    • Глубина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Описание Uniclass 2015Street and site tables
    • Номер OmniClass23-11 29 15
    • Наименование OmniClassExterior Tables
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS