Опубликуйте свои продукты
ATENEO
ATENEO
ATENEO
    CALOI

    ATENEO

    3.6 из 5 звезд3.6(8 отзывы)
    New system designed for multifunctional spaces, lecturing areas and university halls. Seat and back in beech plywood, or padded and upholstered. Bearing structure painted RAL 9006. Fixed or folding writing desk. For the first row front panel. Basket in steel wire electro-welded for foldable writing desk . Book shelf only for fixed writing desk. On demande cable passage integrated in the structure
    Cпецификация
    • ATENEO 2.014 is a new system designed for multifunctional spaces, lecturing areas and university halls. It is a multipurpose system combining seating to desks in 2, 3-seater benches. The writing desk may be chosen fi xed or, according to exigencies, foldable.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATENEO
    • Тип продукцииMULTIPURPOSE SYSTEM FOR UNIVERSITY
    • Группа продукцииATENEO
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201411 61 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Broadcast, Theater, and Stage Equipment
    • Номер OmniClass23-21 25 13
    • Наименование OmniClassTheater and Stage Equipment