Опубликуйте свои продукты
Camden CIPBU3 Push Button Control Station
Camden CIPBU3 Push Button Control Station
    Camden Door Controls

    Camden CIPBU3 Push Button Control Station

    Camden industrial push button control stations for interior use are designed to control shipping doors. CI-PB Series stations are supplied complete with NEMA rated enclosures and heavy duty 240 VAC rated contacts. These control switches are UL listed and CSA certified.

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • Contact Type: 3 Single Pole 

      Contact Rating: CI-PBU3: 5 A @ 240 VAC

      CI-PBS3: 10 A @ 240 VAC

      Enclosure: CI-PBU3: NEMA1 Surface Mount

      CI-PBS3: NEMA1 Flush/Surface Mount

      Dimensions: CI-PBU3: 2-3/8" x 5-11/32" x 1-13/16" 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCamden-CIPBU3-Push-Button-Control-Station
    • Тип продукцииDoor
    • Группа продукцииControls
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-25
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)5.5
    • Ширина (дюймы)2
    • Глубина (дюймы)2
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)0.63
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Accessories
    • Название по ССКПУ ООНSecurity or access control systems
    • Код ССКПУ ООН46171619
    • Код CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Номер OmniClass23-17 11 11 25
    • Наименование OmniClassDoor Accessories