Опубликуйте свои продукты
Prolunga
CANZIAN FRATELLI srl

Prolunga

There are multiple functions, but it is mainly used as an inspection chamber and for the connection of sewer networks. It should not be used for sewer networks where water tightness is required, as there is another range of products for that purpose. The product is designed for possible connection to networks through smaller circular holes, which facilitate its use and installation. For the entire range, junction elements without a bottom are produced, allowing for vertical modularity in use.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаprolunga-normale
  • Тип продукцииManufatti in cemento
  • Группа продукцииPozzetti e chiusini
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-07-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Другое

Доступно в регионах:

Европа