Опубликуйте свои продукты
Tubo a reggispinta per microtunnelling
CANZIAN FRATELLI srl

Tubo a reggispinta per microtunnelling

L’impiego del tubo a reggispinta per microtunnelling, con processo di fabbricazione automatica, a vibrocompressione ad

alimentazione ponderata, è utilizzato con la tecnica del NO-DIG (no scavo), per la realizzazione di impianti per il trasporto di

liquami, acque fognarie, piovane, meteoriche, di irrigazione, di bonifica e negli impianti tecnologici di centrali idroelettriche,

condotte aeroportuali e come tubo camicia. Il sistema del NO-DIG, permette di effettuare attraversamenti stradali, ferroviari,

aeroportuali, fluviali e montuosi, anche in presenza di falda, senza creare disturbo alla viabilità e all’ambiente. Questa tipologia

di tubo consente il raggiungimento di elevate pressioni di esercizio, di notevoli profondità di posa, adattamento elastico nel

terreno, stabilità alla sottopressione di falda e limitato indice di scabrezza. Il sistema della vibrocompressione ad alimentazione

ponderata, controllata da dispositivi idraulici ed elettronici, distribuisce il calcestruzzo in più strati, lungo tutta la parete interna

del tubo, garantendo una compattazione omogenea della miscela, con assenza totale di deformazioni durante il processo di

presa. L’elevato livello tecnologico di questo processo di fabbricazione, associato ad una produzione di qualità controllata del

calcestruzzo, dà al produttore e all’utilizzatore la più assoluta garanzia circa la qualità del prodotto, con la possibilità di:

- Migliorare e controllare automaticamente la compattezza del calcestruzzo, garantendo una produzione costante dei tubi

fabbricati.

-Impiegare un calcestruzzo che impedisce la formazione di fessure di assestamento e di vespai nei tubi, ottenendo così un

manufatto perfettamente impermeabile, durevole, con finitura interna ed esterna liscia.

-Ottenere una perfetta rispondenza del manufatto prodotto a norma

UNI EN 1916, con tolleranze dimensionali ampliamente rispondenti.

-Utilizzare diverse tipologie di rivestimento e cemento impiegato.

Per la resistenza a flessione longitudinale il manufatto risulta

dimensionalmente adeguato

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtubo-a-reggispinta-per-microtunnelling
  • Тип продукцииManufatti in cemento
  • Группа продукцииTubi
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-09-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Другое
  • Классификация IFCСегмент трубопровода

Доступно в регионах:

Европа