Опубликуйте свои продукты
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series
CaptiveAire

Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series

4.8 из 5 звезд4.8(12 отзывы)
  • Air Volume: 30 - 3215 cfm
  • Maximum SP: 0.28" wg. @ standard air density

    FEATURES & BENEFITS
  • OSHA rear guard standard.
  • Totally enclosed 115 volt motor.
  • Built in shutter.
  • Completely assembled for easy installation.
  • Shutters are constructed of a galvanized frame with aluminum blades.
  • Propellers from 7" to 18" are constructed of aluminum blades with plated steel center.
  • 24" propellers are all galvanized.
  • Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcaptiveaire-005
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииAxial Fans
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-09-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
    • Код Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Описание Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 00 00
    • Наименование OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступно в регионах:

    Северная Америка