Опубликуйте свои продукты
Ceiling & Inline Fan, CFA Series
CaptiveAire

Ceiling & Inline Fan, CFA Series

4.4 из 5 звезд4.4(15 отзывы)
  • Air Volume: 10 - 1550 cfm
  • Maximum SP: 1" wg. @ standard air density

    FEATURES & BENEFITS
  • Extremely quiet operation.
  • Acoustically insulated housing.
  • Integral back draft damper.
  • Easily removable blower assembly.
  • Resilient anti-vibration mounts isolate motor for smooth operation.
  • Thermally protected fan motor.
  • Integral plug type disconnect.
  • Eight position mounting bracket included.
  • Can be ceiling or wall mounted.

    OPTIONS
  • Variable Speed Control.
  • Time Delay Switch.
  • Inline Kit.
  • UL Rated Radiation Damper.
  • Square to Round Discharge Transition (Size 400 and Larger).
  • Metal Grille (Standard on size 400 and Larger).
  • Roof and Wall Caps.

    CERTIFICATIONS
    CaptiveAire certifies that Model CFA100CA thru CFA1500CA shown herein are licensed to bear the AMCA seal. The ratings shown are based on tests and procedures performed in accordance with with AMCA publication 211 and Publication 311, and comply with the requirements of the AMCA Certified Rating Program.

    UL Listed for use over bathtubs and showers when connected to a GFCI protected branch circuit.
  • Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcaptiveaire-006
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииFans
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-09-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
    • Код Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Описание Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 00 00
    • Наименование OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступно в регионах:

    Северная Америка