Опубликуйте свои продукты
Product image
Product image
    Cariboni Group
    Архив

    LEVANTE MEDIUM Floodlight

    LED luminaire ideal for lighting facades, sports areas, retail spaces and perimeter areas. LEVANTE can be installed, using the relevant accessories, on a wall or the ground as a floodlight. Two sizes: small and medium.
    Cпецификация
    • LED luminaire ideal for lighting facades, sports areas, retail spaces and perimeter areas. LEVANTE can be installed, using the relevant accessories, on a wall or the ground as a floodlight. Two sizes: small and medium.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLEVANTE_Medium_Floodlight
    • Тип продукцииFloodlight
    • Группа продукцииLevante Medium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-19
    • Номер версии3
    • Высота (мм)76
    • Ширина (мм)505
    • Глубина (мм)337
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)8
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_73
    • Описание Uniclass 2015Road lighting luminaires
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_48_46
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Похожие продукты

    3.3 из 5 звезд 3.3 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (5)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (37)