Carlisle's SecurShield HD Composite RapidLock combines the revolutionary membrane attachment method of RapidLock and the incredible performance of SecurShield HD Composite. RapidLock is a hook and loop attachment system powered by VELCRO® Brand Securable Solutions. Carlisle’s insulation boards act as the hook while the FleeceBACK®membranes act as the loop, creating the industry’s first adhesive-less, fully adhered attachment system. RapidLock provides a fully adhered roofing system without VOCs or installation temperature restrictions. Carlisle's SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso is a rigid roof insulation panel composed of a top layer of high-density, closed-cell foam, and a bottom layer of 20 psi closed-cell foam. Both layers are laminated to a premium-performance, coated glass mat facer (CGF).
Features and Benefits
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |