Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

2 doors + fixed door dispaly cabinet

Уникальная ссылка: 3051
Брэнд: Carpanese Home Italia
Тип продукции: HOUSE OF ART COLLECTION
Группа продукции: Glass cabinet
Ширина (мм): 1720
Высота (мм): 2100
Глубина (мм): 510
Дата публикации: 2015-07-09
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Данная продукция недоступна для дальнейшей загрузки. Для получения более подробной информации свяжитесь с производителем.
Glass cabinet 2 doors with sinuous curved lines, are created with dedication and perfectly combines glass with the beauty of cherry wood. Contemporary in finishes laquered, more classic and elegant in wooden finishes


Основной материал: Cherry
Вспомогательный материал: Cherry
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 150

Категория BIMobject: Мебель - Стеллажи и элементы для хранения
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
Antarctica
  • Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands