Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

2 doors and 3 drawers sideboard without friezes

Уникальная ссылка: 6202
Брэнд: Carpanese Home Italia
Тип продукции: HOUSE OF ART COLLECTION
Группа продукции: Sideboard
Ширина (мм): 2140
Высота (мм): 900
Глубина (мм): 580
Дата публикации: 2015-07-09
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Sidebord with 2 doors and 3 drawers: inside, 2 adjustable shelves. This article, particularly elegant and contemporary in lacquered version, can be personalized by adding decorations on the doors make it more classic, timeless. ideal for the dining room but can be a distinctive and original piece for the living room


Основной материал: Lime
Вспомогательный материал: Tanganika
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 104

Категория BIMobject: Мебель - Стеллажи и элементы для хранения
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
Antarctica
  • Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands