Опубликуйте свои продукты
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
    Casalgrande Padana

    Metropolis tiles collection

    4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)

    The Metropolis porcelain stoneware collection Casalgrande Padana offers a new slant on the contemporary nature of concrete, creating original surfaces with a striking visual impact, able to offer designers endless potential for expression. A concrete-effect collection that goes beyond the modular tile concept, towards the design of continuous, fluid spaces, in which the ceramic tile becomes a design element that can be used for covering all kinds of surfaces, both indoors and outdoors.

    Cпецификация
    • Available sizes: 30x60, 45x90, 60x60, 60x120, 90x90, 120x120, 120x278 

      Thickness: 6,5 mm - 9 mm - 10 mm - 20 mm 

      Colours: 8 colours 

      Self cleaning antibacterial treatment: upon request. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmetropolis-tiles-collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-13
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Похожие продукты