Опубликуйте свои продукты
Flower
Flower
Flower
Flower
    Cascando

    Flower

    The prime characteristic of Flower is the beautifully lined wardrobe crown. Among the large coat hooks are smaller loop hooks, making sure that the coat rack will accommodate at least ten coats. The heavy cast iron base ensures optimal stability. Flower is available in two versions: with or without an integrated umbrella holder, while eight contemporary colours offer plenty of choice. The crown is made of plastic, the tube is composed from powder‐coated steel, and the iron base is cast.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаflower
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииCoat Hanger
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1690
    • Ширина (мм)340
    • Глубина (мм)340
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56