Опубликуйте свои продукты
R2040 Wall Shelving - Shelf Only - No Rail
R2040 Wall Shelving - Shelf Only - No Rail
R2040 Wall Shelving - Shelf Only - No Rail
    Case Systems

    R2040 Wall Shelving - Shelf Only - No Rail

    Case Systems wall cabinets are constructed to the highest standards that hold up to the use and abuse of daily life in high-traffic environments. Our wall cabinets are pre-engineered to fit most applications. If you can’t find a solution for your project in our catalog, we’ll work with you to engineer your custom cabinet to suit your specific needs. Please contact you Case Systems dealer for a personal consultation. Our standard offering includes:

    • General Storage
    • Corner Cabinets
    • Double Sided Cabinets
    • Angled Back Cabinets
    • Microwave Cabinets
    • Coat Racks
    • Wall Cabinets for Task Lighting Applications
    Cпецификация
    • • High Pressure Laminate or Thermally fused laminate

      • 1

        HEIGHT

        1

        DEPTH

        12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24

        WIDTH

        12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаr2040-wall-shelving-shelf-only-no-rail
      • Тип продукцииShelves
      • Группа продукцииWall
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2023-12-28
      • Номер версии1
      Связанные
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      Классификация
      • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
      • Классификация IFCМебель
      • Код CSI MasterFormat 201412 32 16
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework