Опубликуйте свои продукты
Y8220 Three Student Locker - Standard Top
Y8220 Three Student Locker - Standard Top
Y8220 Three Student Locker - Standard Top
    Case Systems

    Y8220 Three Student Locker - Standard Top

    Case Systems lockers are constructed to the highest standards that hold up to the use and abuse of daily life in high-traffic environments. Our lockers are pre-engineered to fit most applications. If you can’t find a solution for your project in our catalog, we’ll work with you to engineer your custom cabinet to suit your specific needs. Please contact your Case Systems dealer for a personal consultation. Our standard offering includes:

    • Wall Mount Lockers
    • Tall Lockers
    • A Variety of Hook Configurations
    Cпецификация
    • • Includes Three HK800 ceiling mount double coat hook

      • Fixed upper shelf; nominal thickness 3/4

      • Radiused end Panels

      • Standard Top

      • Upper compartment inside height fixed at 10.42

      • Alternate hook options possible are numbers 0-8 (image 2)

      HEIGHT

      30 | 32 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60

      DEPTH

      12 | 14 | 16

      WIDTH

      18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаy8220-three-student-locker-standard-top
    • Тип продукцииCabinets
    • Группа продукцииLockers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-12-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Описание Uniclass 2015Lockers
    • Код CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Номер OmniClass23-19 13 00
    • Наименование OmniClassLockers