Опубликуйте свои продукты
Z4030 Three Student Locker
Z4030 Three Student Locker
Z4030 Three Student Locker
    Case Systems

    Z4030 Three Student Locker

    Case Systems lockers are constructed to the highest standards that hold up to the use and abuse of daily life in high-traffic environments. Our lockers are pre-engineered to fit most applications. If you can’t find a solution for your project in our catalog, we’ll work with you to engineer your custom cabinet to suit your specific needs. Please contact your Case Systems dealer for a personal consultation. Our standard offering includes:

    • Wall Mount Lockers
    • Tall Lockers
    • A Variety of Hook Configurations
    Cпецификация
    • • Includes Three HK710 Back mounted coat hook

      • Fixed upper shelf; nominal thickness 3/4

      • Upper compartment inside height fixed at 11.68

      • Alternate hook options possible are numbers 0-9 (image2)

      HEIGHT

      48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 86 | 88 | 90

      DEPTH

      12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24

      WIDTH

      36 | 39 | 42 | 45 | 48

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаz4030-three-student-locker
    • Тип продукцииCabinets
    • Группа продукцииLockers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-12-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Описание Uniclass 2015Lockers
    • Код CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Номер OmniClass23-19 13 00
    • Наименование OmniClassLockers