Опубликуйте свои продукты
CTX Series Automatic Transfer Switch
CTX Series Automatic Transfer Switch
CTX Series Automatic Transfer Switch
    Caterpillar

    CTX Series Automatic Transfer Switch

    Cat® CTX Series switches are built for residential and light commercial applications requiring the dependability and ease of operation found in a power contactor switch. 

    Voltage sensing and system control is performed via a state-of-the-art MX-60 microcontroller located on the cabinet door.

    Cпецификация
    • Specification

      • Rating Range    40-400A
      • Switch Type       Contactor Based
      • MX-60 control panel
      • Designed for emergency and standby applications
      • Electrically operated, mechanically held
      • 2, 3 or 4 poles configurations 
      • Double throw, mechanically interlocked contactor mechanism

      Features and Benefits

      • UL 1008 listed at 480 VAC
      • CSA certified at 600 VAC (200-225 amp – 480V)
      • IEC listed at 480V
      • Seismic compliance to IEEE-693-2005 and IBC-2003
      • Available in Open type, NEMA 1 or NEMA 3R enclosures
      • Control includes:
        • Undervoltage sensing
        • Voltage and frequency sensing of the generator source
        • Time delay engine start
        • Time delay utility stabilization/retransfer to utility
        • Time delay engine cool down
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATS_CTX
    • Тип продукцииPower distribution
    • Группа продукцииAutomatic transfer switches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Power Generation & Light
    • Классификация IFCПереключающее устройство
    • Название по ССКПУ ООНSwitchgear systems
    • Код ССКПУ ООН39121105
    • Код Uniclass 2015Pr_60_70_48_05
    • Описание Uniclass 2015Automatic transfer switching equipment (TSE)
    • Код CSI MasterFormat 201426 36 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Automatic Transfer Switches
    • Номер OmniClass23-35 37 11
    • Наименование OmniClassAutomatic Transfer Switches
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL